Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Shower door Round 80

Unique ref.: GB51RNDR80
Marke: Gustavsberg
Produkt Familie: Round
Produkt Gruppe: Shower door
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 2000
Publishing Datum: 2019-12-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (9)


Material 1: Glass
Material 2: Aluminium
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Czech Republic

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschabtrennungen
Uniclass 1.4 Code: L72142
Uniclass 1.4 Beschreibung: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower enclosures
NBS Reference Code: 35-06-79
NBS Reference Beschreibung: Shower Enclosures
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Name Wert
Depth 800 mm
Height 2000 mm
Material Glass
Mounting Wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material Glass

BIMobject®