Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Google-Übersetzung,

    Waschtischunterschrank Artic - 100 cm

    Weiß, mit Waschbecken Weiß, 1 Hahnloch

    Waschbecken aus Porzellan mit dünnem Design und großzügigen Ablageflächen für all Ihre Gegenstände

    Spezifikation
      • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
      • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
      • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
      • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
      • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
      • With space for external piping behind the drawers
      • A variety of handles in different styles as accessories
      • Also available with handle less opening, push-open
      • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
      • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
      • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71ACVU10
    • ProduktfamilieArtic
    • ProduktgruppeBathroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit