Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Google-Übersetzung,
    • Waschbecken aus Porzellan mit dünnem Design und großzügigen Ablageflächen für all Ihre Gegenstände
    • Wasserfalle mit Pop-Up und smarter Reinigungsfunktion
    • Hergestellt aus feuchtigkeitsbeständigen Materialien
    Spezifikation
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB71ACVU60
    • ProduktfamilieArtic
    • ProduktgruppeBathroom furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialHolzpressspan
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011382
    • ETIM-NameWashbasin lower cupboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit