Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ducentic Vanity 120cm with leg frame

Ducentic Vanity 120cm with leg frame

Google-Übersetzung,
Entworfen zum 200-jährigen Jubiläum von Gustavsberg, um das Erbe an Handwerkskunst und Design zu feiern. Montagesystem für einfache und schnelle Installation und Einstellung. Geräumiger Schubladeninnenraum ohne Ausschnitt für den Siphon, wodurch mehr Stauraum entsteht. Sanft schließende Schublade für leises und sanftes Schließen. Schublade mit Vollauszug bietet vollständige Übersicht über alle Dinge. Mit Platz für externe Rohrleitungen hinter den Schubladen. Angepasst für die Installation von Vatette V6 im Schrank. Eine Vielzahl von Griffen in unterschiedlichen Stilen als Zubehör. Hergestellt aus feuchtigkeitsbeständigen Materialien für feuchte Umgebungen. Siphon im Paket zusammen mit Waschbecken/Arbeitsplatte enthalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB71DCVU12_WB_LF
  • ProduktfamilieDucentic
  • ProduktgruppeVanity unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)470
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit