Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Google-Übersetzung,
Niedriges Modell zur Installation an einer geraden Wand oder in einer Ecke. Ergänzen Sie mit einer Spültaste und einer wandmontierten Toilette.
Spezifikation
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTrioWCfixXT
  • ProduktfamilieTriomont
  • ProduktgruppeFixture
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)140
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEC010145
  • ETIM-NameDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit