Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
H-ikkuna window
H-ikkuna

H-ikkuna window

Google-Übersetzung,
H-ikkuna eignet sich für fast alle Arten von Bauprojekten, von kleineren Häusern bis zu Mehrfamilienhäusern, Neubauten bis hin zu Sanierungsobjekten. Jede einzelne Fensterlösung ist auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Neben H-ikkuna Classic sind unsere Fenster auch in fester Ausführung erhältlich. Die schmal gerahmte H-ikkuna bietet Designern zahlreiche stilvolle Möglichkeiten. Die Breite des Rahmens beträgt 95-105 mm und seine Tiefe kann angepasst werden. Die schlichten und eleganten Linien von H-ikkuna werden nicht durch separate Lüftungsfenster oder sichtbare Scharniere und Beschläge gestört. Jeder H-ikkuna wird sorgfältig für eine perfekte Passform hergestellt. Mit freundlicher Genehmigung von rakennustieto Finnland. Diese herunterladbaren Objekte sind derzeit nur auf Finnisch verfügbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH-ikkuna
  • ProduktfamilieH-ikkuna
  • Produktgruppewindow
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1588
  • Breite (mm)2488
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFinnland
  • Hergestellt inFinnland
  • Nettogewicht (kg)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • UNSPSCNameWindows
  • UNSPSCCode301716
  • Klassifizierung08 52 00
  • Format2014TitelWood Windows