Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE 3 IN 1 Breakfast Machine Vintage AF 358 RD KÜCHE

HAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KÜCHE _495.06.215
Spezifikation
  • • Heating type: Hot plate • Thermal fuse automatically off power • Knob controllers operate separately • Up to 15 minutes time setting by knob with indicator light • Temperature levels adjustment by knob with indicator light • Adjustable thermostat • Sandwich bake function (650 W) • Boil or grill function (550 W) • Include 1 compact pot with a cover and 1 sandwich baking plate (non-sticky and detachable)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_3-IN-1-Breakfast-Machine_Vintage-AF-358-RD-KUCHE
  • ProduktfamilieBreakfast-Machine
  • Produktgruppe3-IN-1
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)110
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)210
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit