Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi60 Smart Mate

Google-Übersetzung,
HAFELE_Einbaugeschirrspüler_Cleano_Bi60_Smart Mate_495.06.532
Spezifikation
  • • Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (60 min) - Rapid (39 min) - Normal (137 min) - Pre-Rinse (11 min) - Intensive (180 min) - ECO (237 min) • 2 Spray levels • 1-24 hours delay start • Child lock option • Drying system by residual heat
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi60-SmartMate
  • ProduktfamilieDishwasher
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)815
  • Breite (mm)596
  • Tiefe (mm)578
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 25
  • OmniClassTitelResidential Dishwashers
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit