Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

HAFELE Built In Hob Hood Crotone Paltino

Google-Übersetzung,
HAFELE_Einbau-Kochfeldabzug_Crotone-Paltino_495.06.398
Spezifikation
  • • 4 Cooking zones: Front 210 x 191 mm (1,600/1,850 W) - Powerbooster Rear 210 x 191 mm (2,100/3,000 W) - Powerbooster Bridge zone (3700 W), Left & right power function limitation: 2,500/3,000/3,500/3,700 W • Touch control, 9 Stages power setting • Safety lock, Timer 1-99 minutes • Automatic pan detection, Residual heat indicator • Countdown • Overflow safety device • Automatic power off
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Built-In-Hob-Hood_Crotone-Paltino
  • ProduktfamilieHob-Hood
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)55
  • Breite (mm)770
  • Tiefe (mm)515
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit