Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

Google-Übersetzung,
HAFELE_Einbauhaube_Lyra-Plus_495.38.370
Spezifikation
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeBuilt-In
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)255
  • Breite (mm)525
  • Tiefe (mm)291
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit