Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

HAFELE Ceramic Hob HH 302SCGCN 5 Series

Google-Übersetzung,
HAFELE_Cerankochfeld_HH-302SCGCN-5-Serie_495.06.059
Spezifikation
  • • 2 Cooking zones: Front Ø165 mm (1,200 W) Rear Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1-99 minutes • Over-heating protection • Operating time limitation • Residual heat indicator
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Ceramic-Hob_HH-302SCGCN-5-Series
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeCeramic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)53
  • Breite (mm)290
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit