Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

HAFELE Ceramic Hob Plus 4C Plus

Google-Übersetzung,
HAFELE_Cerankochfeld_Plus_4C-Plus_495.06.170
Spezifikation
  • • 4 Cooking zones: Front left Ø200 mm (1,800 W) Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W) Rear right Ø200 mm (1,800 W) • Touch control • Safety lock • 7 Stages power settings • Timer 1-99 minutes • Warming function, Pause function • Operating time limitation, Residual heat indicator
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Ceramic-Hob_Plus-4C-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeCeramic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)520
  • Tiefe (mm)590
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment