Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE Gas Hob Alula Plus

HAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus _495.06.188
Spezifikation
  • • 2 Burners: Left 4.8 kW, Right 4.8 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Stainless steel burner, middle burner with cast iron • Metal pan support with heat reflector • Metal knob • Stainless steel drip pan • Bottom-air injection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Gas-Hob_Alula-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)730
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment