Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Gas Hob Finlo Plus

HAFELE Gas Hob Finlo Plus

Google-Übersetzung,
HAFELE_Gas-Kochfeld_Finlo-Plus _495.06.164
Spezifikation
  • • 3 Burners: Left and right 5 kW, Middle 2 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Gas-Hob_Finlo-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment