Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Spezifikation
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit