Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

HAFELE Gas Hob Iron 7 Series

Google-Übersetzung,
HAFELE_Gaskochfeld_Eisen_Serie_7_495.06.131
Spezifikation
  • • 2 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW (LPG) • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With safety device integrated in each burner (FFD) • Metal knob, bevelled edges • Brass burners • Cast iron pan support with heat reflector • Bottom-air dual injectors
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Gas-Hob_Iron-7-Series
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)760
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit