Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Gas Hob Vega Plus

HAFELE Gas Hob Vega Plus

HAFELE_Gas-Hob_Vega-Plus _495.06.185
Spezifikation
  • • 2 Burners: Left 5.0 kW, Right 5.0 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With an integrated thermocouple into each burner • Fully brass burners • Cast iron pan support • Metal knob • Matt enamel drip pan • Bottom-air injection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Gas-Hob_Vega-Plus
  • ProduktfamilieHob
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)155
  • Breite (mm)780
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit