Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+GASPARO

Spezifikation
    • 534.01.717
    • Material: Black tempered glass
    • 3 Burners: Left 5 kW, Right 5 kW, Middle 2 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners, middle burner with aluminium base
    • Aluminium border
    • Metal pan support
    • Zinc alloy knob
    • Matt enamel drip pan
    • Top Air injection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-GASPARO
  • ProduktfamilieKitchen
  • ProduktgruppeHob
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • OmniClassNummer23-21 23 23
  • OmniClassTitelResidential Food Cooking Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit