Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

Google-Übersetzung,

421.68.205 ELEKTRONISCHES LIFTSYSTEM FAHREN 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFTSYSTEM FAHREN 965/680X250MM

Spezifikation
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • ProduktfamilieTV and Hi-Fi Fittings
  • ProduktgruppeElectric Lift System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-10
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)680
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit