Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Solo

    Google-Übersetzung,

    502.43.300

    502.43.317

    Spezifikation
    • -For cabinet width: Min.300 or 400 mm -Type of pull out: Single extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim. (W x D x H): 242x422x380 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Solo
    • ProduktfamilieWaste Bins
    • ProduktgruppeSystems for screw fixing to base panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)242
    • Tiefe (mm)422
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenmöbel
    • OmniClassNummer23-21 17 11
    • OmniClassTitelInterior Waste Bins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit