Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAFELE Wooden Swing Door Door Seals INT.DOOR SEAL PVC

HAFELE Wooden Swing Door Door Seals INT.DOOR SEAL PVC

Google-Übersetzung,
INT.DR DICHTUNG PVC WEIß10MM 25M
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAFELE_Wooden_Swing_Door_Door_Seals_INT-DOOR_SEAL_PVC
  • ProduktfamilieWooden Swing Door
  • ProduktgruppeHardware for Wooden Swing Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)11.2
  • Breite (mm)10
  • Tiefe (mm)25000
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • OmniClassNummer23-17 11 11
  • OmniClassTitelDoor Components 

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Armenien
Aserbaidschan
Bangladesch
Bhutan
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Brunei Darussalam
China
Georgien
Hongkong
Indien
Indonesien
Japan
Kambodscha
Kasachstan
Kirgisistan
Kokosinsel (Keeling)
Laos
Macao
Malaysia
Malediven
Mongolei
Myanmar (Birma)
Nepal
Nordkorea
Pakistan
Philippinen
Singapur
Sri Lanka
Südkorea
Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Turkmenistan
Usbekistan
Vietnam
Weihnachtsinsel