Weg
Die Vega-Serie ist das geräumigste thermoplastische Aufputzgehäuse mit 18 Modulen für Wohn- und leichte kommerzielle Anwendungen von Hager. Es ist von 1 bis 4 Reihen und bis zu 125 A erhältlich. Schnelle und einfache Installation dank mehrerer innovativer Funktionen wie dem einfachen Wandbefestigungssystem, ausziehbarem DIN-Schienen-Chassis, einzeln ausziehbaren DIN-Schienen und auch absenkbaren, internen Kabelführungen mit der Möglichkeit, Vega auf eine IP41-Lösung aufzurüsten. Ausgestattet mit einer weißen oder transparenten Tür, Steckklemmen oder Messingklemmen, erhältlich mit einteiliger Abdeckung oder alternativ mit Rahmen + individuellen Abdeckungen, lässt sich die Vega-Serie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Vega ist die Antwort auf eine Vielzahl möglicher Installationsanwendungen, nicht zuletzt aufgrund des Platzes im Inneren, der einen einfacheren Zugang zu internen Geräten als je zuvor gewährt und eine vereinfachte Verkabelung bietet, um die Installation einfacher und sicherer zu machen. Darüber hinaus kann die Vega-Multimedia-Serie mit einem seitlichen Gehäuse oder übereinander mit einem Zubehör verbunden werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Niederlande |