Berker Q.1Berker Q.1Berker Q.1Berker Q.1Berker Q.1Berker Q.1
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen
Hager

Berker Q.1

Google-Übersetzung,

Der Berker Q.1 hat nicht nur eine unverwechselbar samtige Oberfläche , sondern auch eine außergewöhnliche Ästhetik dank glattem Profil , flachem Schalterwinkel und abgerundeter Kontur . Seine hervorragenden Designmerkmale machen ihn zu einem wahren Allrounder, wenn es um mögliche Einsatzgebiete geht.

Rahmen, Wippen und weitere Abdeckungen der Designlinie Berker Q.1 sind in Kunststoff erhältlich: Polarweiß samtig, Anthrazit samtig lackiert, Aluminium samtig lackiert.

Seit 2010 gehört die Marke Berker zur Hager Group.

Spezifikation
  • The Berker wiring accessories BIM libraries for ArchiCAD have been realised in the form of a configurator, with which you can select the right solution tailored to your needs.

    Step by step, create your own BIM model and add it to your project. First, choose the mounting method (flush or surface mounted) and frame orientation (vertical or horizontal). Then choose its multiplicity (from 1x to 5x), as well as its material, colour and finish. Choose from 15 categories of central elements.

    The 3D files in SketchUp, 3ds Max, DWG, DAE and OBJ format contain all available frames, a set of the most commonly used central elements and a palette of available RAL-numbered colours. To create the required configuration, simply drag and drop the selected insert into an empty frame slot.

    Technical information:

    IP44 capable

    Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
    External dimensions (1x): 80.5 x 80.5 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPL-berker_q1
  • ProduktfamiliePortfolio Poland
  • ProduktgruppePL-Switch and Sockets
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStandard socket outlets
  • Klassifizierung40 78 19
  • Format2014TitelSwitches and Push Buttons
  • OmniClassTitelElectrical Switches
  • OmniClassNummer23-35 37 00
  • CSIUniFormatIICodeD50
  • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen