Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archiviert

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Spezifikation
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • ProduktfamilieOutdoor Furniture
    • ProduktgruppeSofiero
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit