Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Litterbin Nora 70L without Ashtray
Litterbin Nora 70L without Ashtray
    HAGS
    Archiviert

    Litterbin Nora 70L without Ashtray

    Nora wastebasket with integrated ashtray is designed by the Swedish designer Gunilla Allard. The beautiful form in combination with the well-thought-out function gives added value to people's everyday lives both practically and aesthetically. The sloping roof prevents, for example, bottles and cans from being placed on top and at the same time becomes a beautiful detail. The opening sits at a height that is accessible to everyone. The door is opened with a standard triangular key and the fully hidden bag is easily released without unnecessary lifting. Standard colors are black or hot-dip galvanized, but Nora can also be offered in other colors. Nora is also available with an integrated ashtray. Design: Gunilla Allard

    Spezifikation
    • 8037206 Without Ashtray
      Black – Free Standing

      8037204 Without Ashtray
      Galvanised – Free Standing

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlitterbin-nora-freestanding-without-ashtray
    • ProduktfamilieOutdoor Furniture
    • ProduktgruppeLitter bins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Abfall & Recycling
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-11 27 00
    • OmniClassTitelLandscaping

    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit