Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron BT Spanslot

Hakron BT Spanslot

Google-Übersetzung,
Das Spannschloss BT ermöglicht das einfache Kuppeln von Fertigteilen. Dieses Spannschloss ermöglicht eine präzise Montage und eine dauerhafte bauliche Verbindung, vor allem bei dauerhaften Belastungen in Zug- und Querrichtung. Zusätzlich zum Zusammenziehen der zu verbindenden Teile kann man sich dafür entscheiden, die Verbindungen fertigzustellen (wasserdicht). Hierfür bieten wir eine Vielzahl spezieller Dichtungsprodukte an. Das BT-Spannschloss ist in verzinkt oder Edelstahl erhältlich und bietet unvergleichliche Leistung. Einsetzbar unter anderem beim Straßenbau, Tunnelbau, beim Verbinden von Decken und/oder Wänden, Stützmauern und vielen anderen vorgefertigten Konstruktionsteilen. Technische Dokumentation auf Anfrage.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBT-spanslot
  • ProduktfamilieTurnbuckle
  • ProduktgruppeBT
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)14
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit