Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Comax P stekkenbak

Hakron Comax P stekkenbak

Google-Übersetzung,
Comax Bewehrungsgehäuse haben das Ziel, eine durchgehende Bewehrung in einer Betonkonstruktion zu erreichen, die aus technischen Gründen aus 2 Teilen besteht. Das Produkt darf in Baukonstruktionen mit einer Betonfestigkeitsklasse von mindestens 15 MPa verwendet werden. Für Comax Verstärkungsbleche dürfen maximal 80 % der Stärke der Stäbe berechnet werden. Der in den Comax-Bewehrungshülsen eingebettete Bewehrungsstahl hat einen Durchmesser von Ø8, Ø10 und Ø12 mm und ist vom Typ B500B.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercomax_stekkenbakken_P
  • ProduktfamilieComax
  • ProduktgruppeP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)1250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
  • Klassifizierung03 21 00
  • Format2014TitelReinforcement Bars
  • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClassTitelReinforcement Accessories
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit