Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Google-Übersetzung,
    PVC-Schwelle zum Befestigen / Klemmen eines Lateislab-DPC oder einer Folie an einer Betonwand. Dieses Profil muss also zunächst in den Beton eingegossen werden. Unsere PVC-Plattenfolie 1000 ist mit angeschweißtem Steckprofil (IP) für die Schwelle erhältlich. Größe 29 x 20 mm; Länge 6000mm.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInstortprofiel_slabben
    • ProduktfamilieCollapsing Profile Bibs
    • ProduktgruppeCollapsing Profile Bibs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)29
    • Breite (mm)20
    • Tiefe (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit