Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Google-Übersetzung,
    Die Rahmeneinfassung HP-'klik' PVC-Folie mit hartem Eckprofil 20/35. Das HP-'klik' Winkelprofil ist in grau, schwarz oder weiß erhältlich. Die aufgeschweißte PVC-Folie ist grau oder schwarz. Der einzigartige 'Klick' Profil, um die kozijnslabben sehr einfach zum richtigen Zeitpunkt im Rahmen zu montieren.Dieses wird in vormontierte Edelstahl-Klemmfedern eingerastet (werkseitig oder im Werk).Die kozijnslabben HP -'klik' kommen auf Rahmengröße entsprechend Ihre Vorgaben Die maximale Länge beträgt 5000 mm Die PVC-Folie läuft beidseitig mindestens 150 mm zum Winkelprofil.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKozijnslabben_HP_Klik
    • ProduktfamilieCurtain Slab
    • ProduktgruppeHP Click
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)20
    • Tiefe (mm)300
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)0.02
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit