Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    Google-Übersetzung,
    Mit dieser TSS-Verbindung werden vorgefertigte Treppen und Podeste leicht unsichtbar aufgelegt. Das TSS besteht aus einer äußeren Hülse und einer inneren Schiebehülse, die mit Hilfe eines Kabels lagerichtig in einer Aussparung auf Stahlplättchen aufgesetzt wird. Durch die Verwendung von Neopren-Shims soll der Schall der Treppe zum Rest des Gebäudes stark reduziert werden. Dadurch entsteht eine völlig unsichtbare Verbindung! Keine abgewinkelten Linien oder andere visuelle Unterstützungen. Standard verzinkt, Schmutzwannen auf Anfrage. Für TSS mit Revit Rebar gehen Sie zu unserem Hakron Google Drive Link: xxx
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTSS
    • ProduktfamilieTSS Stair
    • ProduktgruppePlatform Connection
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)95
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit