Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MILA
HALLA
Archiviert

MILA

The MILA lighting system offers an unlimited freedom of various shapes by combining just one light fixture. Individual light fixtures are coupled by a unique magnetic system without using other tools; this is why assembling the lighting system is very simple, allowing many alternatives in respect of the shape. Light fixtures are fitted with up-to-date LED modules installed inside a fixture made from aluminium profiles of different colours (white, black, or silver). Renowned Dutch achitect and designer Rob van Beek designed these lights.

Type of installation:
  • Surface
  • Wall mounted
  • Suspended
Technische Spezifikation
  • Referenznummermila
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeMila
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-15
  • Editionsnummer3
  • Höhe (mm)70
  • Breite (mm)1040
  • Tiefe (mm)445
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911

Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit