Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB2235 Round Profile Brass 300mm D Pull Handle (19mm Rod)

HB2235 Round Profile Brass 300mm D Pull Handle (19mm Rod)

Google-Übersetzung,

Die Griffe der Serie HB2200 sind aus massivem Messing gefertigt, um Glas-, Holz- und Aluminiumtüren ein klassisches Aussehen zu verleihen.

Die Griffe sind in verschiedenen Längen (300 mm, 600 mm und 1200 mm) mit einem Stangendurchmesser von 19 mm erhältlich. Alle Griffe können als durchgehende, Rücken-an-Rücken-Paare verwendet werden und haben Beschläge für die Verwendung an Glastüren. Das Hinzufügen des HB2260-Knaufs bietet sowohl ein abschließendes Detail als auch kann ähnlich wie ein Schrankknopf verwendet werden, wenn der Griff nur an einer Seite der Tür erforderlich ist.

Unsere D-Züge sind aus massivem Messing gefertigt und daher schwer. Für Schranktüren (18-25 mm), bei denen ein Zug nur an einer Seite einer Tür oder Schublade erforderlich ist, empfehlen wir die Verwendung kürzerer Längen oder für längere Längen die Verwendung der durchgehenden Befestigungssätze für optimale Stabilität

Spezifikation
  • Material : Solid Brass Rod, Solid Stainless Steel fixings

    Dimensions : 19mm Rod, 300mm centre to centre measurement.

    Finished in Aged Brass (AB), Polished Brass (PB), Satin Brass (SB) and Black (KC). All brass finishes are unlacquered allowing graceful aging over time. Additional custom finshes by request – please see your local Halliday + Baillie dealer for more information.


    Available Finishes
    Matt Black Chrome, Polished Brass, Satin Brass, Aged Brass
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhb2235-round-profile-brass-300mm-d-pull-handle-19mm-rod
  • ProduktfamilieHinge, Pivot and Bi-fold Door Hardware
  • ProduktgruppePull Handles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
  • OmniClassNummer23-21 19 17 13
  • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit