Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HB527 Stair Rail Bracket to Match HB525
HB527 Stair Rail Bracket to Match HB525
HB527 Stair Rail Bracket to Match HB525

    HB527 Stair Rail Bracket to Match HB525

    Google-Übersetzung,

    Das Halliday + Baillie HB 527 wurde so konzipiert, dass es zu seinem Gegenstück, dem HB 525 mit Verdrahtungskapazität, passt.

    Beinhaltet alle Befestigungselemente einschließlich Anker für Beton-, Mauerwerks- oder Gipskartonwände mit Holzrahmen. Epoxid nicht enthalten.

    Material: Nicht eloxierte Aluminiumlegierung

    Geeignet für: Verwendung im Innen- oder überdachten Außenbereich.

    Empfohlener Mindestabstand: 600 mm
    Maximal empfohlener Abstand: 800 mm.

    Spezifikation
    • For further finish options please see our current Finishes Sheet. Please check with your local Halliday + Baillie representative as not all finishes are available in all regions. For finishes other than Satin Chrome an additional lead time may apply.

      Please Note: While brackets are kept in stock, orders over 30 units may incur an additional lead time.

      Please enquire about bulk pricing for orders over 50 units.


      Available Finishes
      Brushed Stainless Steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhb527-stair-rail-bracket-to-match-hb525
    • ProduktfamilieStair Hardware
    • ProduktgruppeStair Brackets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-26
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit