Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Raindance S Kopfbrause 100 3jet Green 2.0 GPM 04340000

Unique ref.: 04340000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Raindance S
Produkt Gruppe: Overhead showers
Breite (Zoll): 4
Höhe (Zoll): 3
Tiefe (Zoll): 4
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Raindance S Kopfbrause 100 3jet Green 2.0 GPM

· Besteht aus: Kopfbrause
· Brausekopfgröße: 100 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Strahlart: RainAir, BalanceAir, Whirl
· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min
· Material Strahlscheibe: Kunststoff
· Montage: Wand
· Anschlussgewinde G ½ NPT
· für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 0.42

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Application Overhead shower
Material chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material chrome

BIMobject®