Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Raindance S Handbrause 100 3jet Green 2.0 GPM 04341000

Unique ref.: 04341000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Raindance S
Produkt Gruppe: Hand showers
Breite (Zoll): 3.88
Höhe (Zoll): 2.75
Tiefe (Zoll): 8.12
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Raindance S Handbrause 100 3jet Green 2.0 GPM

· Brausekopfgröße: 100 mm
· Strahlart: RainAir, BalanceAir, Whirl
· Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min
· für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen geeignet
· Anschlussgewinde G ½
· für Durchlauferhitzer geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 0.23

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 17 00
OmniClass-Bezeichnung: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 8.12 mm
Height 2.75 mm
Width 3.88 mm

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.