Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Raindance E Kopfbrause 150 1jet Green 2.0 GPM 04343000

Unique ref.: 04343000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Raindance E
Produkt Gruppe: Overhead showers
Breite (Zoll): 5.88
Höhe (Zoll): 2.75
Tiefe (Zoll): 5.88
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Raindance E Kopfbrause 150 1jet Green 2.0 GPM

· Besteht aus: Kopfbrause
· Brausekopfgröße: 150 mm
· Kopfbrause im Winkel verstellbar
· Strahlart: RainAir
· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 7.6 l/min
· Material Strahlscheibe: Kunststoff
· Montage: Wand
· Anschlussgewinde G ½ NPT
· für Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 kW geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 0.5

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Name Wert
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®