Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Ecostat Einhebel-Wannenmischer S/E Pressure Balance Unterputz 04448000

Unique ref.: 04448000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Ecostat
Produkt Gruppe: Shower mixers
Breite (Zoll): 6.75
Höhe (Zoll): 6.75
Tiefe (Zoll): 2.63
Publishing Datum: 2019-03-26
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Ecostat Einhebel-Wannenmischer S/E Pressure Balance Unterputz

Ecostat E - unbeschwertes Duschvergnügen für die ganze Familie

hansgrohe hat seine innovative Technologie in ein hochwertiges Designthermostat gegossen: Ecostat E. Dieser Wasserregler für Dusche und Wanne überzeugt durch sicheres Innenleben und SoftCube-Gestaltung, das heißt: geometrische Formen mit sanft abgerundeten Kanten. Die einfache Bedienung der haptischen Griffe und die klare Beschriftung kommen Kindern und Senioren besonders entgegen. Zusätzliches Sicherheitsfeature am Ecostat E: die SafetyStop Funktion für einstellbare Temperaturbegrenzung. Mit ihr können Dusch- und Badewasser nicht zu heiß werden.

· 2 Verbraucher
· gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
· Anschlussart: Grundkörper
· Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
· Druck,-Mengenregulierung in einer Einheit, Ab-/ Umstellventil
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· Temperatursteuerung und Umsteller für 2 Verbraucher
· für Durchlauferhitzer geeignet


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 1.75

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschreibung: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beschreibung: Bath taps
NBS Reference Code: 31-75
NBS Reference Beschreibung: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®