Unique ref.: | 04776000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Joleena |
Produkt Gruppe: | Bath mixers |
Breite (Zoll): | 14.17 |
Höhe (Zoll): | 8.7 |
Tiefe (Zoll): | 10.3 |
Publishing Datum: | 2020-11-02 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04776000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04776000 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04776000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625197066 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/04776000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | Chrome |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (lbs.): | 2.1 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Bath taps |
NBS Reference Code: | 31-75 |
NBS Reference Beschreibung: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | ceramic valves 90° |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
Material | chrome |
BIMobject®