Unique ref.: | 04780820 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Joleena |
Produkt Gruppe: | Overhead showers |
Breite (Zoll): | 5.75 |
Höhe (Zoll): | 2.75 |
Tiefe (Zoll): | 5.75 |
Publishing Datum: | 2020-11-02 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04780820 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4059625197745 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/04780820
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (lbs.): | 0.3 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Duschen |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Showers |
UNSPSC Code: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Code: | L7214 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Showers |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-81 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Shower Heads |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87_76 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Shower heads |
NBS Reference Code: | 35-06-81 |
NBS Reference Beschreibung: | Shower Heads |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Name | Wert |
---|---|
Application | overhead shower angle adjustable |
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
Mounting | wall |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | fully chrome-plated spray disc, metal |
BIMobject®