Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

04780830 Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

Unique ref.: 04780830
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: Joleena
Produkt Gruppe: Overhead showers
Breite (Zoll): 5.75
Höhe (Zoll): 2.75
Tiefe (Zoll): 5.75
Publishing Datum: 2020-11-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Joleena Overhead shower 150 1jet 1.75 GPM

• spray type: Stream
• ball-joint: overhead shower angle adjustable
• maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
• fully finished matching spray face
• material spray disc: metal
• installation: wall


Material 1:
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (lbs.): 0.3

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L7214
Uniclass 1.4 Beschreibung: Showers
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Heads
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower heads
NBS Reference Code: 35-06-81
NBS Reference Beschreibung: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Name Wert
Application overhead shower angle adjustable
Material fully chrome-plated spray disc, metal
Mounting wall
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material fully chrome-plated spray disc, metal

BIMobject®