Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM
hansgrohe

Joleena Overhead shower 150 1jet 1.5 GPM

Google-Übersetzung,
Joleena Kopfbrause 150 1jet 1,5 GPM
Spezifikation
  • Surfaces: - 04781000 Chrome - 04781670 Matt Black - 04781820 Brushed Nickel - 04781830 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • suitable for continous flow water heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummer04781000
  • ProduktfamilieOverhead showers
  • ProduktgruppeJoleena
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)5.75
  • Tiefe (Inches)5.75
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (lbs)0.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM CodeEC011383
  • ETIM NameShower head