Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

ShowerTablet Brausethermostat 350 Aufputz 13102000

Unique ref.: 13102000
Marke: hansgrohe
Produkt Familie: ShowerTablet
Produkt Gruppe: Shower thermostat
Breite (mm): 370
Höhe (mm): 170
Tiefe (mm): 140
Publishing Datum: 2018-01-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
ShowerTablet Brausethermostat 350 Aufputz

· 1 Verbraucher
· Mengensteuerung für 1 Verbraucher
· Stichmaß: 150 ± 12 mm
· Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
· Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 15 l/min
· Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
· Sicherheitssperre bei 40° C
· Temperaturbegrenzung einstellbar
· mit isolierter Wasserführung
· Rückflussverhinderer
· Schalldämpfer
· Material Griffe: Metall
· Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert
· Material Blende: Sicherheitsglas
· Oberfläche der Blende bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei
Farbvariante -400 = weißglas
· Anschlussart: G ½
· Anschlussgröße: DN15
· Schmutzfangsieb integriert


Material 1: Chrome
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany
Gewicht (kg): 3.47

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Showers
UNSPSC Code: 30181503
Uniclass 1.4 Code: L725111
Uniclass 1.4 Beschreibung: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beschreibung: Bath taps
NBS Reference Code: 35-06-82
NBS Reference Beschreibung: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass-Nummer: 23-31 11 00
OmniClass-Bezeichnung: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Name Wert
Colour aluminium anodized ; chrome ; chrome ; aluminium anodized ; chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 3.96 ; 2.64 gpm
Material metal ; safety glass
Mounting fixed
Spray Handle False
Valve Type non- return valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer for exposed installation
Name Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer 13102000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Asset Type fixed
Colour aluminium anodized ; chrome ; chrome ; aluminium anodized ; chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer for exposed installation
Features - 1 outlet - Volume control for 1 outlet - thermostat cartridge, shut-off/ diverter valve - safety lock at 40 degrees Celsius - temperature limitation adjustable - flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 15 l/min - shelf finish: aluminium anodized - cover: safety glass in white and chrom - Ecostop button limits the water consumption to 10 l/min - with isolated water conduction - non-return valve - with silencer - material: handles made out of metal - dirt filter included - centre distance: 150 +- 12 mm - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material metal ; safety glass
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Shower Tablet 350 thermostatic shower mixer 13102000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®