Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen 13117000
Ecostat Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen 13117000
Ecostat Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen 13117000
Ecostat Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen 13117000
    hansgrohe

    Ecostat Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen 13117000

    Ecostat Brausethermostat Comfort Care Aufputz mit extra langen Griffen
    Spezifikation
    • · größere Bedruckung für eindeutige Lesbarkeit · mit extra langen barrierefreien Griffen · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: B · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13117000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)144
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers