Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Brausethermostat Universal Aufputz 13122000
Ecostat Brausethermostat Universal Aufputz 13122000
    hansgrohe

    Ecostat Brausethermostat Universal Aufputz 13122000

    Ecostat Brausethermostat Universal Aufputz
    Spezifikation
    • · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Geräuschgruppe: I · Durchflussklasse: A · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13122000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)98
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures