Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Wannenthermostat Universal Aufputz 13123000
Ecostat Wannenthermostat Universal Aufputz 13123000
    hansgrohe

    Ecostat Wannenthermostat Universal Aufputz 13123000

    Ecostat Wannenthermostat Universal Aufputz
    Spezifikation
    • · Ausladung 194 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13123000
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)70
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)201
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings