Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Bath thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Wannenthermostat Comfort Aufputz DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 13186000 Chrome - 13186670 Matt Black Specification: • projection 152 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 17 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • shut-off/ diverter valve, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13186000
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010862
    • ETIM-NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures