Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower thermostat Comfort for exposed installation DZR

    Google-Übersetzung,
    Ecostat Brausethermostat Comfort Aufputz DZR
    Spezifikation
    • Surfaces: - 13193000 Chrome - 13193670 Matt Black Specification: • 1 function • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • ceramic valve 180°, thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: G ½ • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13193XXX
    • ProduktfamiliePuristic
    • ProduktgruppeBathroom Designs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures