Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz 13201000
Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz 13201000
Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz 13201000
Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz 13201000
    hansgrohe

    Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz 13201000

    Ecostat Wannenthermostat 1001 CL Aufputz
    Spezifikation
    • · Ausladung 182 mm · 2 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Strahlart Armatur: Normalstrahl · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min · Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13201000
    • ProduktfamilieBath thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)133
    • Breite (mm)296
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM CodeEC010862
    • ETIM NameBath mixing tap
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung01 52 19
    • Format2014TitelSanitary Facilities