Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz 13211000
Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz 13211000
Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz 13211000
Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz 13211000
    hansgrohe

    Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz 13211000

    Ecostat Brausethermostat 1001 CL Aufputz
    Spezifikation
    • · 1 Verbraucher · Stichmaß: 150 ± 12 mm · Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min · Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min · Thermostatkartusche, Keramikventil 180° · min. Betriebsdruck: 1 bar · max. Betriebsdruck: 10 bar · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · Material Griffe: Metall · Anschlussart: S-Anschlüsse · Anschlussgröße: DN15 · Schmutzfangsieb integriert
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13211000
    • ProduktfamilieShower thermostat
    • ProduktgruppeEcostat
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)133
    • Breite (mm)296
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM CodeEC011329
    • ETIM NameShower mixing tap
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers