Unique ref.: | 13425000 |
---|---|
Marke: | hansgrohe |
Produkt Familie: | Metropol Classic |
Produkt Gruppe: | Bath fillers |
Breite (mm): | 80 |
Höhe (mm): | 85 |
Tiefe (mm): | 171 |
Publishing Datum: | 2017-03-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--13425000 |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--13425000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.hansgrohe.de/articledetail--13425000 |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: | 4011097801896 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/hansgrohe/product/13425000
Material 1: | Chrome |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Germany |
Hergestellt in: | Germany |
Gewicht (kg): | 0.98 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Sanitary ware |
UNSPSC Code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code: | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code: | PR-31-76 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_87 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Taps and water supply outlet fittings |
NBS Reference Code: | 31-76 |
NBS Reference Beschreibung: | Sanitary Dispensing And Disposal Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 14 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Mixers |
OmniClass-Nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Name | Wert |
---|---|
Colour | chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol Classic bath spout |
Name | Metropol Classic bath spout 13425000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | fixed |
Colour | chrome |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 2/20/2017 12:00:00 AM |
Description | Metropol Classic bath spout |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 13425000 |
Model Reference | 13425000 |
Name | Metropol Classic bath spout 13425000 |
Warranty Description | http://www.hansgrohe-int.com/guarantee |
Warranty Duration Labour | 5 |
Warranty Duration Parts | 5 |
Warranty Duration Unit | years |
Warranty Guarantor Labour | info@hansgrohe.com |
Warranty Guarantor Parts | info@hansgrohe.com |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.